vention-logo-sm
Teilebibliothek
FANUC M-20iD/35 Industrial Robot Arm
RA-FA-035-0003

FANUC M-20iD/35 Industrial Robot Arm

Fanuc

The M-20iD/35 is an industrial robot by Fanuc in the M-20 series with a payload of 35kg and reach 1831mm. It’s designed with outstanding axis speeds and precision making it suitable for a wide range of applications requiring heavy material handling at high cycle times.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
M-20iD35 Technical Specifications Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerRA-FA-035-0003
EinzelpreisContact Us
Gewicht300 kg
Abmessungen (L x B x H)1600 x 500 x 1370 mm
Spec AttributeSpec Value
Performance
Reach 1831 mm
Repeatability0.03 mm
Max Payload 35 kg
Robot Weight250 kg
Degrees of Freedom6
Typical Average Power Consumption1000 W
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range360 degrees
J2 Movement Range260 degrees
J3 Movement Range458 degrees
J4 Movement Range400 degrees
J5 Movement Range360 degrees
J6 Movement Range900 degrees
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot IP Rating54
Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.