Teilebibliothek

PR-DA-101-0296
Datalogic Light Curtain Kit - 1500mm (Safety Module Compatible)
Datalogic safety light curtain, sender/receiver pair, hand protection, 24 VDC, 30mm resolution, 1500mm protected height, 0.2-20m operating distance, safety category Type 4, configurable, IP65, (2) 18-pin proprietary connections. Includes 4 brackets to attach the light curtain to a structure. Includes cables CE-SA-105-0001 & CE-SA-106-0001 which are required to connect the Light Curtain to the Safety Module (CE-SA-008-0000_2).
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Datalogic Laser Scanner & Light Curtain User Manual | |
| Datalogic Light Curtains - Instruction Manual |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | PR-DA-101-0296 |
| Einzelpreis | $2,549.72 USD |
| Gewicht | 0.18 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 35 x 38 x 40 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Certification | CE, SIL 3 |
| IP Rating | 65 |
$2,549.72 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.