vention-logo-sm
Teilebibliothek
Brushed Aluminum Panel, 3/8'' [9.53mm]
ST-PN-016-0004

Brushed Aluminum Panel, 3/8'' [9.53mm]

Vention

5052-H32 aluminum is a medium strength alloy with exceptional corrosion resistance. This aluminum sheet can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. Panel is brushed on one side only. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-016-0004
Einzelpreis$94.40 USD / sq. ft.
Gewicht2.39 kg
Abmessungen (L x B x H)305 x 305 x 9.53 mm
Material5052-H32 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitBrushed, one side only

$94.40 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.