![Brushed Aluminum Panel, 1/8'' [3.18mm]](https://assets.vention.io/parts/images/ST-PN-016-0001/brushed-aluminum-panel-1-8-3-18mm.png)
Brushed Aluminum Panel, 1/8'' [3.18mm]
5052-H32 aluminum is a medium strength alloy with exceptional corrosion resistance. This aluminum sheet can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts.Panel is brushed on one side only. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Choosing Panel Materials and Panel Strips |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-PN-016-0001 |
| Einzelpreis | $46.80 USD / sq. ft. |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 305 x 305 x 3.18 mm |
| Material | 5052-H32 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Brushed, one side only |
$46.80 USD
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.