vention-logo-sm
Teilebibliothek
ABB CRB15000 GoFa10
PR-AB-010-0000

ABB CRB15000 GoFa10

ABB

The CRB15000 GoFa 10kg is a medium-sized cobot from ABB with a 10 kg payload and 1620mm reach. It provides sufficient payload and reach capabilities to automate regular tasks such as machine tending, palletizing, pick and place, dispensing and welding, while ensuring a safe collaboration between humans and machines.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
ABB CRB 15000 GoFa Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-AB-010-0000
Einzelpreis$49,800.00 USD
Spec AttributeSpec Value
Performance
Robot Weight51 kg
Degrees of Freedom6
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range-270 to 270 degrees
J2 Movement Range-180 to 180 degrees
J3 Movement Range-225 to 85 degrees
J4 Movement Range-180 to 180 degrees
J5 Movement Range-180 to 180 degrees
J6 Movement Range-270 to 270 degrees
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot Certified StandardsEN ISO 13849-1, PLd Category 3, and EN ISO 10218-1
Robot IP Rating67

$49,800 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.