3/8 x 3" Concrete Screw Anchor
This anchor is designed for use with Vention's area scanner mounting bracket and the pallet locators . Pilot drill size is 5/16 in. NOTE: Anchors must be properly installed into 3000 psi concrete. Concrete should be inspected to ensure it is structurally sound. Tensile strength of each anchor is at least 9.6 kN and at least 10.4 kN in shear. An appropriate safety factor must be added according to the application and norms. The anchors should be torqued to 54Nm.
Keine technischen Dokumente für dieses Teil verfügbar.Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-051-2076 |
| Einzelpreis | Contact Us |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 80 x 14 x 14 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Zinc |
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.