vention-logo-sm
Teilebibliothek
311mm Motor-to-Roller O-Ring for Parallel Double-Pulley Driving Setup
MO-PL-002-0306

311mm Motor-to-Roller O-Ring for Parallel Double-Pulley Driving Setup

Vention

5.56mm dia., 311mm long polyurethane o-ring for pulley-to-roller drive. It is used for connecting Vention's grooved roller to the driver double pulley.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Smart O-Ring Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PL-002-0306
Einzelpreis$3.08 USD
Gewicht0.01 kg
Abmessungen (L x B x H)5.6 x 101 x 101 mm
MaterialCyclothane 88A
OberflächenbeschaffenheitBlack
NormenInstall on pulleys/conveyors with 38.4mm dia. grooves, 121mm apart (112.5mm vertical, 45mm horizontal)

$3.08 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    311mm Motor-to-Roller O-Ring for Parallel Double-Pulley Driving Setup | Vention