vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Yaskawa HC10 Mounting Plate
ST-RB-012-0001__2

Yaskawa HC10 Mounting Plate

Vention

Vention's Yaskawa HC10 & HC10DT mounting plate enables fast and easy installation of a Yaskawa HC10 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 270mm x 270mm, plate is 32mm thick and has helical inserts in all M12 robot mounting holes.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-012-0001__2
Prix unitaire$536.20 USD
Poids3.783 kg
Dimensions (L x l x H)270 x 270 x 38 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
NormesDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0035
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting4x M12, 195 x 195

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-003512View

$536.20 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Yaskawa HC10 Mounting Plate | Vention