vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Vention Modular Vacuum Gripper, Small (75mm Cups)
MO-GR-100-0075

Vention Modular Vacuum Gripper, Small (75mm Cups)

Vention

This vacuum gripper is designed to work out of the box with Vention’s Rapid Series Palletizers and any other pick & place application. Featuring four Piab 75mm suction cups, this gripper can pick cardboard boxes up to 20kg and mount to any cobot using an ISO50 flange (50mm bolt pattern and 6mm bolts). Detailed specifications can be found in the technical document below. Made to be used in combination with the PiClassic Vacuum Generator (PR-PB-001-0001).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Vention Modular Gripper

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-GR-100-0075
Prix unitaire$1,504.73 USD
Poids1.215 kg
Dimensions (L x l x H)167 x 167 x 93 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceBlack Anodized
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Suction Cups4

$1,504.73 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.