Bibliothèque de pièces More Toggle menu Universal Robots Détails du produit PR-UR-010-0000
Universal Robots UR10e Collaborative Robot Arm Universal Robots The UR10e is a medium-sized e-series cobot from Universal Robots combining a 12.5 kg payload with 1300mm reach. It provides sufficient payload and reach capabilities to automate regular tasks such as machine tending, palletizing, pick and place, dispensing and welding, while ensuring a safe collaboration between humans and machines.
DocumentsDocumentation technique Documentation technique UR Robots Specifications UR10e Technical Specifications Datasheet
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
Spécifications des piècesSpec Attribute Spec Value Spécifications générales Numéro de pièce PR-UR-010-0000 Prix unitaire $44,636.00 USD Poids 47.3 kg Dimensions (L x l x H) 915 x 760 x 485 mm Fixations associées 4 x HW-FN-003-1025 , 4 x HW-FN-003-1030
Spec Attribute Spec Value Performance Reach 1300 mm Repeatability 0.05 mm Max Payload 12.5 kg Robot Weight 33.5 kg Degrees of Freedom 6 Max Average Power Consumption 615 W Typical Average Power Consumption 350 W
Spec Attribute Spec Value Movement J1 Movement Range 360 degrees J2 Movement Range 360 degrees J3 Movement Range 360 degrees J4 Movement Range 360 degrees J5 Movement Range 360 degrees J6 Movement Range 360 degrees
Spec Attribute Spec Value Features Robot Certified Standards EN ISO 13849-1, PLd Category 3, and EN ISO 10218-1 Robot IP Rating 54 Controller Certificatied Standards ISO 14644-1 Class Cleanroom 6 Controller IP Rating 44 Warranty 18 Months Available Add On Service Field Evaluation Service for Canada (CSA SPE 1000) Add: PR-UR-800-0001
Spec Attribute Spec Value Controller Controller Power Source 100-240VAC, 47-440Hz Controller Weight 12 kg Controller Dimensions 460 mm x 449 mm x 254 mm Controller Digital ports 7 in, 7 out Controller Analog ports 2 in, 2 out Robot to controller cable length 6 m
Inclus avec la pièceParts Quantity Pièces Numéro de pièce Qté M8 x 1.25 x 25 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9 HW-FN-003-1025 4 View M8 x 1.25 x 30 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9 HW-FN-003-1030 4 View
$ 44,636 USD
Ships in 17 days Ajouter au panierVendu par Vention Expédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ? Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.
Aller au forum