vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Stainless Steel Panel, 11 Ga. [3.13mm]
ST-PN-018-0001

Stainless Steel Panel, 11 Ga. [3.13mm]

Vention

304 stainless steel is a versatile corrosion-resistant metal. This stainless sheet sheet can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. Panel is brushed on one side only. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Documentation technique
Documentation technique
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-018-0001
Prix unitaire$67.50 USD / sq. ft.
Poids2.28 kg
Dimensions (L x l x H)305 x 305 x 3.13 mm
Matériau304 Stainless Steel
Finition de surface#4

$67.50 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.