Bibliothèque de pièces

HW-LT-001-0001
Spring-Loaded Grab Latch
Nylon grab latch with two spring-loaded balls to securely hold the door in position.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-LT-001-0001 |
| Prix unitaire | $13.08 USD |
| Poids | 0.04 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 75 x 74 x 15 mm |
| Matériau | Nylon |
| Finition de surface | N/A |
| Normes | Spring-ball catch |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.