vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Sensor Trigger for Linear Bearings
CE-HW-001-0004

Sensor Trigger for Linear Bearings

Vention

Used to trigger inductive proximity sensors (CE-SN-004-0001) when being used on linear shaft supported actuators.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-HW-001-0004
Prix unitaire$8.97 USD
Poids0.056 kg
Dimensions (L x l x H)43 x 52.5 x 36 mm
Fixations associées2 x HW-FN-003-0008, 2 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$8.97 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Sensor Trigger for Linear Bearings | Vention