vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
SCHUNK Large Collaborative Electric Gripper for UR
PR-SK-001-0549

SCHUNK Large Collaborative Electric Gripper for UR

Schunk

The Co-Act EGP-C 64 NN URID is a 2-Finger, 24VDC Electric Collaborative gripper, powered by SCHUNK. Designed for easy Integration to UR3, UR5, UR10 and UR16 cobots. Incremental force adjustment (50,100% of 230N), 10 mm stroke/Finger. Recommended workpiece weight 1.15 kg (Friction grip). The gripper is equipped with a UR specific flange adaption and pre-wired M8 communication cable. Kit includes set of 2 fingers for part size range 19.5-39.5 mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-SK-001-0549
Prix unitaire$2,481.00 USD
Poids1.11 kg
Dimensions (L x l x H)230 x 126 x 93 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Payload1.15 Kg
Stroke20 mm
Grip Force230 N
Compatible WithCompatible With UR3, UR5, UR10 and UR16

$2,481 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    SCHUNK Large Collaborative Electric Gripper for UR | Vention