vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Roller for O-Ring Conveyor (585mm Width)
MO-CV-001-0585__3

Roller for O-Ring Conveyor (585mm Width)

Vention

High quality conveyor roller designed to be mounted on Vention extrusions individually or in groups of 5 using our conveyor roller brackets. Outside diameter is 50mm. Distance between extrusions is 585mm. Each roller can support loads up to 40kg.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
O-ring Conveyor

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-001-0585__3
Prix unitaire$27.57 USD
Poids1.559 kg
Dimensions (L x l x H)609 x 50 x 50 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceZinc Plated
NormesWith a 90mm spacing between the rollers, it is recommended that the item supported has a length of at least 270mm (3x90mm) for smooth rolling. The point is to have three rollers supporting the item at all times.
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force275 N
Load Capacity294 N
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio157.7 mm/turn

$27.57 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.