Bibliothèque de pièces

ST-SE-006-2001
Right Gate Bolt with Lockable Interlock
Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. This interlock must be used with Vention's Access Request Module (CE-SA-017-0001) and can easily be connected using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Safety Enclosure Ecosystem |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-SE-006-2001 |
| Prix unitaire | $775.00 USD |
| Poids | 2.1 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 250 x 300 x 100 mm |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.