vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Pneumatic Actuator NPN Position Sensor
CE-SN-008-0001__2

Pneumatic Actuator NPN Position Sensor

Vention

Powered by SMC, this Normally Closed position sensor can be easily installed on our pneumatic cylinder actuators. It accurately senses the magnetic field of the piston when it passes beneath the sensor. A red LED illuminates when turned ON. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-008-0001__2
Prix unitaire$56.64 USD
Poids0.094000004 kg
Dimensions (L x l x H)20 x 5 x 12 mm
MatériauPlastic
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithDigital I/O Module V2 (CE-MD-001-0000__2)
Included in the BoxPre-wired 5-meter cable with M12 connector, Guided cylinder sensor adapter

$56.64 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.