vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Plastic Coated Steel Wire Mesh Panel, 920 x 965mm, 25mm Grid
ST-PN-002-0004

Plastic Coated Steel Wire Mesh Panel, 920 x 965mm, 25mm Grid

Vention

This wire mesh panel is used to create safety panels. Place this mesh in an extrusion frame to create a complete panel. Outer dimensions of the mesh are 920 x 965mm and mount directly in the T-Slot of Vention Extrusions. For an even more secure panel, use Vention Panel Retainers ST-PN-007-0001.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-002-0004
Prix unitaire$96.25 USD
Poids4.4 kg
Dimensions (L x l x H)920 x 965 x 6.35 mm
MatériauPowder Coated Steel

$96.25 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.