Bibliothèque de pièces

ST-PN-002-0005
Plastic Coated Steel Wire Mesh Panel, 1505 x 965mm, 25mm Grid
This wire mesh panel is used to create safety panels. Place this mesh in an extrusion frame to create a complete panel. Outer dimensions of the mesh are 1505 x 965mm and mount directly in the T-Slot of Vention Extrusions. For an even more secure panel, use Vention Panel Retainers ST-PN-007-0001.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Safety Enclosure Ecosystem | |
| Choosing Panel Materials and Panel Strips |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-PN-002-0005 |
| Prix unitaire | $144.38 USD |
| Poids | 7.1 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1505 x 965 x 6.35 mm |
| Matériau | Powder Coated Steel |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.