vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
OnRobot RG2 2-finger Underactuated Gripper
ST-RB-028-0008

OnRobot RG2 2-finger Underactuated Gripper

OnRobot

The RG2 gripper is a flexible collaborative gripper with a built-in quick changer. It provides intelligence, fast deployment, easy customization and programming. The RG2 gripper is a tool for wide range of applications such as material handling and machine tending. The gripper comes with pre-integrated software that is easy to install and program, requiring little technical background to set up. Compatible with ISO50 (50mm bolt pattern and 6mm bolts) cobot tool flanges, with one of the following OnRobot accessories: Tool changer (ST-RB-028-0004), Dual Tool Changer (ST-RB-028-0003) or Force-Torque Sensor (ST-RB-028-0016).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
OnRobot RG2 Technical Specifications Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-028-0008
Prix unitaire$5,637.00 USD
Poids0.78 kg
Dimensions (L x l x H)213 x 149 x 36 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
Resolution0.1 mm
WiringOnRobot control box or robot tool flange

$5,637 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.