vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
On/Off Pneumatic Valve, Normally Closed
CE-AR-002-0000__3

On/Off Pneumatic Valve, Normally Closed

Vention

3-Port, 2-Position Normally Closed On/Off Pneumatic Valve with Internal Pilot. Can be controlled using Vention's IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2). Includes 4 meters of 12mm OD tubing.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-AR-002-0000__3
Prix unitaire$301.27 USD
Poids1.2805792 kg
Dimensions (L x l x H)157 x 115 x 38 mm
MatériauVarious (die-cast aluminum valve housing, 6061-T6 backing plate)
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Power Consumption1.55 W
IP RatingIP65
Temperature Range-10 to 50 °C
Included in the Box1x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 1x M8 x 14mm Screw (HW-FN-003-0014), 3 meters of 12mm OD polyurethane tubing

$301.27 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    On/Off Pneumatic Valve, Normally Closed | Vention