Bibliothèque de pièces

CE-MD-014-0001
Momentary Pushbutton Module
The Momentary Pushbutton Module, CE-MD-014-0001, extends MachineMotion 2’s functionality with two momentary pushbuttons. This plug-and-play module only requires a single connection to the MachineMotion 2 controller. Compatible modules, such as the Smart Power Switch (CE-MD-005-0000) & additional Pushbutton modules can also be daisy chained to each other, making it possible to connect up to eight modules per MachineMotion 2 controller.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Momentary Pushbutton Module Datasheet | |
| EU Declaration of Conformity -- Control Modules |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-MD-014-0001 |
| Prix unitaire | $707.68 USD |
| Poids | 0.55 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 88 x 60 x 135 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Certification | CE |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.