Bibliothèque de pièces

CE-CA-102-5000__3
MachineMotion Safety Extension Cable - 5m
5m extension cable for connecting safety devices to the MachineMotion controller. Connect any device that uses an 12-pin M12 connection such as the safety interlock, safey device expander or emergency stop switch. Cable diameter of 8mm
Aucun document technique disponible pour cette pièce.Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-CA-102-5000__3 |
| Prix unitaire | $68.90 USD |
| Poids | 0.38 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 5000 x 10 x 10 mm |
| Matériau | None |
| Finition de surface | None |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.