vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
MachineMotion Controller
CE-CL-005-0002

MachineMotion Controller

Vention

The 2-Output MachineMotion Controller supports two NEMA 34 stepper motors. Comes equipped with IP connectivity, integrated Linux single-board computer, two stepper motor outputs and 7 sensor inputs. Enclosure is rated IP 20.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-CL-005-0002
Prix unitaire$2,521.43 USD
Poids9.538 kg
Dimensions (L x l x H)377 x 282 x 144 mm
MatériauSteel enclosure, IP20
Finition de surfaceDark blue powder coat
Fixations associées10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0014
Fixations légères10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001410View

$2,521.43 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    MachineMotion Controller | Vention