Bibliothèque de pièces

CE-CL-031-0000
MachineMotion AI Robot Pro
MachineMotion AI Robot Pro is an advanced industrial automation controller that powers next-generation motion control and AI-driven robotics. It integrates a 16 GB NVIDIA processor to enable AI-enabled autonomous operations. MachineMotion AI Robot Pro offers plug-and-play integration with a broad automation ecosystem and features a Gigabit Ethernet port for vision applications, LTE connectivity, built-in safety, and I/O expansion.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| MachineMotion AI Controller Datasheet | |
| MachineMotion AI Controller User Manual | |
| VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05 | |
| EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI | |
| cETLus certificate - MachineMotion AI |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-CL-031-0000 |
| Prix unitaire | $7,570.00 USD |
| Poids | 8.3 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 265 x 337 x 206.5 mm |
| Matériau | Various |
| Finition de surface | N/A |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Housing | Aluminum housing |
| Mounting | Integrated design with included fasteners |
| Cooling | Passive cooling |
| Certification | CE, c-UL-us, FCC |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.