vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
MachineMotion AI Pro
CE-CL-031-3000

MachineMotion AI Pro

Vention

MachineMotion AI Pro is an advanced industrial automation controller, designed to power the next generation of motion control and AI-driven automation. It integrates an 16 GB NVIDIA processor to enable AI-enabled and autonomous robotics. MachineMotion AI Pro supports up to 20 motors via EtherCAT, offers plug-and-play connectivity with a broad ecosystem of automation components, and features built-in networking, vision capabilities, LTE connectivity, safety, and I/O expansion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion AI Controller User Manual
MachineMotion AI Actuator Configuration
MachineMotion AI Controller Datasheet
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05
EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI
cETLus certificate - MachineMotion AI

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-CL-031-3000
Prix unitaire$14,238.00 USD
Poids18.8 kg
Dimensions (L x l x H)470 x 337 x 206.5 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceBlue Anodized
Spec AttributeSpec Value
Other
HousingAluminum housing
MountingIntegrated design with included fasteners
CoolingExternal fan-assisted cooling
CertificationCE, c-UL-us, FCC

$14,238 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.