vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
MachineMotion AI NEMA 34 Stepper Servo Motor - 68mm
MO-SM-030-0001

MachineMotion AI NEMA 34 Stepper Servo Motor - 68mm

Vention

Stepper Servo motor, NEMA size 34, keyed-shaft, 13Nm, 3.5A, with integrated connectors for brake control and limit switches. This motor is daisy-chainable with MO-SM-030-0001, MO-SM-030-0002 & MO-SM-030-0003 motors. It includes a 5-meter long signal-power hybrid cable that facilitates wire routing and four M6 X 20mm fasteners for mounting. Compatible with MachineMotion AI (CE-CL-030-1500 & CE-CL-031-3000).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion AI Actuator Configuration
MachineMotion AI Motors & Brake Datasheet
cETLus certificate - MachineMotion AI Motors
EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI Motors

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-SM-030-0001
Prix unitaire$1,660.00 USD
Dimensions (L x l x H)271 x 86 x 103 mm
MatériauNA
Finition de surfaceNA

$1,660 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.