Bibliothèque de pièces

CE-TP-003-0001
MachineMotion 1 Pendant
MachineMotion™ Pendant provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by the Vention MachineMotion™ controller. When connected to the MachineMotion™ controller, the pendant enables machine operators and administrators to run and modify their MachineApps through an intuitive, code-free user interface. MachineMotion™ comes with pre-loaded control and machine operations software. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003).
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| MachineMotion Pendant |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-TP-003-0001 |
| Prix unitaire | $964.15 USD |
| Poids | 2.08308 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 320 x 200 x 73 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Supply Voltage | 24 V |
| Included in the Box | 5-meter long extension cable |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.