Bibliothèque de pièces

HW-LF-001-0001
M8 x 40mm Leveling Foot, with 40mm Diameter Base
M8 x 40mm leveling foot with 40mm base. Stud is made of zinc plated steel and base is made of glass-reinforced nylon. Comes with a removable anti-slip pad. Supports load up to 350kg.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-LF-001-0001 |
| Prix unitaire | $14.13 USD |
| Poids | 0.054 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 40 x 40 x 82 mm |
| Matériau | Glass reinforced nylon |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load Capacity | 3430 N |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.