Bibliothèque de pièces

HW-CP-002-0002__2
M8 Extended Length Knob
Vention's extended length knob for use with aluminum gussets. Adjustable length thread is achieved by using a threaded shaft collar which can be locked at any set distance.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing jigs and fixtures |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-CP-002-0002__2 |
| Prix unitaire | $28.53 USD |
| Poids | 0.0635 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 76 x 40 x 40 mm |
| Matériau | Aluminum, Steel |
| Finition de surface | Dark blue anodize, 6um |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.