vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
M18 NPN Retro-Reflective Photo-Electric Sensor (Sn = 2500mm)
CE-SN-003-0001__2

M18 NPN Retro-Reflective Photo-Electric Sensor (Sn = 2500mm)

Vention

M18 NPN retro-reflective photo-electric sensor. Utilizes visible red light to detect objects that are present between its lens and the reflector. Range is up to 2500 mm. Includes the reflective disk and a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Sensors Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-003-0001__2
Prix unitaire$149.95 USD
Poids0.31605 kg
Dimensions (L x l x H)110 x 110 x 30 mm

$149.95 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.