Bibliothèque de pièces

CE-CA-018-2000
M12 End-Stop Extension Cable, 2m
2-meter extension cable for sensors. Connect in between any of Vention's sensor cable and MachineMotion 1 or MachineMotion 2 controller. To be used when the existing 3m cable of the sensors are too long. Links M12 A-Keyed 4-Pin Male to Female. Cable diameter of 8mm
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-CA-018-2000 |
| Prix unitaire | $37.62 USD |
| Poids | 0.113 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 110 x 110 mm |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.