vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Left Timing Belt Sensor Bumper
MO-LM-015-0001__2

Left Timing Belt Sensor Bumper

Vention

Mount on either end of the timing belt actuators to allow for a protective end stop that won't damage your equipment thanks to the included rubber bumpers. A recessed flange can also accommodate any of Vention's M18 linear sensors and offer a parallel sensing option that will not damage the sensor at the end of travel.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-015-0001__2
Prix unitaire$27.23 USD
Poids0.058 kg
Dimensions (L x l x H)102 x 19 x 30 mm
Matériau6061-T6 & Rubber
Finition de surfaceDark Blue Anodized 6um
Fixations associées2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$27.23 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Left Timing Belt Sensor Bumper | Vention