vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Left Gate Bolt with Lockable Interlock
ST-SE-006-2002

Left Gate Bolt with Lockable Interlock

Vention

Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. This interlock must be used with Vention's Access Request Module (CE-SA-017-0001) and can easily be connected using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-006-2002
Prix unitaire$775.00 USD
Poids2.1 kg
Dimensions (L x l x H)250 x 300 x 100 mm

$775 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.