vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Kinova Gen3 6-axis robot arm with gripper
PR-KI-001-0265

Kinova Gen3 6-axis robot arm with gripper

Kinova

The Gen3 ultra lightweight robotic arm is a compact size, open software and adaptable robot. Featuring an embedded controller, it was designed with a high load to weight ratio in mind. Requiring basic programming skills, Kinova’s Gen3 speaks your language, its compatibility with numerous APIs and programming through Python, C++ or Matlab makes it a great choice for all sorts of applications. Equipped with standard and durable 2 fingers gripper (Model: 2f-85), it’s ready to work right outside the box. 891 mm reach. 4 kg payload.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-KI-001-0265
Prix unitaire$34,065.00 USD
Poids7.2 kg
Dimensions (L x l x H)1328 x 186 x 156 mm

$34,065 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.