
IPR Robotics TKX-030 Automatic Pneumatic Tool Changer Kit (Robot Side + Tool Side + Tool Rack Plate + Storage Module)
This kit combines a TKP-030 robot-side tool changer PR-IP-001-0030, TKT-030 tool-side tool changer PR-IP-002-0030, storage module PR-IP-006-0001, and tool rack plate PR-IP-006-1001 into a complete solution for automated tool changing and tool storage. The robot side and tool side feature an ISO50 interface, 30 kg payload capacity, pneumatic actuation, and a safety locking mechanism for fast, secure, and repeatable end-of-arm tool swaps. The storage module mounts to the tool side and enables vertical docking with the tool rack plate. The tool rack plate with pins provides a stable storage station and includes an adaptor plate for plug-and-play mounting on Vention extrusions, supporting efficient and organized multi-tool robotic applications.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| PR-IP-001-0030 TKX-030 EN | |
| PR-IP-006 | |
| PR-IP-006-1001 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | PR-IP-100-0030 |
| Prix unitaire | $4,969.49 USD |
| Poids | 1.962 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 612 x 534 x 459 mm |
| Matériau | Aluminum |
| Finition de surface | Anodized |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.