vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Industrial Robot Pedestal, 1000 mm (FANUC M-710iC & M-20iD)
ST-RB-031-0000

Industrial Robot Pedestal, 1000 mm (FANUC M-710iC & M-20iD)

Vention

Designed for use with FANUC’s M-20iD and M-710iC robots, this pedestal elevates the robot arm one meter. This gives the arm the ability to palletize product to any required height. Anchors used must have a pull out capacity of 4000 kg (8800 lbs) or greater. M20 Jack screw holes are provided to allow levelling of the base after which it must then be shimmed.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-031-0000
Prix unitaire$5,811.51 USD
Poids207 kg
Dimensions (L x l x H)1200 x 1200 x 990 mm
MatériauA36 Steel
Finition de surfacePainted Black

$5,811.51 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.