vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Hollow Shaft Optical Rotary Encoder
CE-SN-002-0001

Hollow Shaft Optical Rotary Encoder

Vention

Hollow shaft optical rotary encoder. This position sensor can be mounted on the backshaft of Vention NEMA 34 stepper motors. It is useful to sense the angular position of the motor shaft. Accuracy is 0.1 degree.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Motor and Control Components Datasheet
CE-SN-002-0001 Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-002-0001
Prix unitaire$275.83 USD
Poids0.187 kg
Dimensions (L x l x H)48 x 48 x 34 mm
MatériauN/A
Fixations associées2 x HW-FN-009-0003

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M3 0.5 x 3mm ScrewHW-FN-009-00032View

$275.83 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.