Bibliothèque de pièces

MO-CV-030-0007
Height Adjustment Bracket For Roller Conveyor
This bracket is designed for height adjustment and leveling of Vention's roller conveyors, offering flexibility for installation on uneven floors. It can also be used for other general-purpose applications.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Smart O-Ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-030-0007 |
| Prix unitaire | $15.26 USD |
| Poids | 1.025 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 48.5 x 228.5 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Black Powder Coat |
| Fixations associées | 3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0016 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.