vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Flexible Conveyor Guide Strip
ST-PN-020-2295

Flexible Conveyor Guide Strip

Vention

This HDPE guide strip was designed to be used in conjunction with our round extrusion (ST-EXT-008-XXXX) and clamping adapter (ST-GP-004-0007) to create fully adjustable conveyor guides to index, direct or funnel boxes along a conveyor during material handling operations such as down-the-line collection by a Vention palletizer.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Material Handling

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-020-2295
Prix unitaire$36.25 USD
Poids0.885 kg
Dimensions (L x l x H)2293 x 43 x 9.525 mm
MatériauHDPE
Fixations associées12 x HW-FN-015-0020, 2 x HW-FN-031-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 1.25 x 20mm Flat Head ScrewHW-FN-015-002012View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-00012View

$36.25 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Flexible Conveyor Guide Strip | Vention