vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
FANUC SCARA SR-6iA
PR-FA-106-0000

FANUC SCARA SR-6iA

Fanuc

FANUC SCARA robots are ideally suited to robotic assembly, robotic pick and place, inspection and robotic packaging applications. The SR-3iA is a medium-size SCARA by Fanuc in their SR series with a payload of 6kg and reach of 650mm.

Documentation technique
Documentation technique
SCARA SR-6iA Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-FA-106-0000
Prix unitaireContact Us
Poids30 kg
Dimensions (L x l x H)468 x 180 x 585 mm
Spec AttributeSpec Value
Performance
Reach650 mm
RepeatabilityJ1, J2, J3: 0.01mm J4: 0.004 mm
Max Payload6 kg
Robot Weight30 kg
Degrees of Freedom4
Typical Average Power Consumption350 W
Spec AttributeSpec Value
Movement
J1 Movement Range296 degrees
J2 Movement Range300 degrees
J4 Movement Range1440 degrees
Typical Linear SpeedJ3: 2000 mm/s
Spec AttributeSpec Value
Features
Robot IP Rating20
Controller IP Rating20
Warranty12 Months
Spec AttributeSpec Value
Controller
Controller Power Source200-240Va.c. 50/60Hz Single phase
Controller Dimensions440 mm x 260 mm x 88.6 mm
Controller Digital ports12 in, 12 out
Robot to controller cable length1.5 m
Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.