Bibliothèque de pièces

RA-FA-045-0003
FANUC M-710iC/45M Industrial Robot Arm
The M-710iC/45M is an industrial robot by Fanuc in the M-710 series with a payload of 45kg and reach 2606mm. Its outstanding axis speeds and compact design makes it suitable for a wide range of applications requiring heavy material handling at high cycle times.
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| M-710iC45M Technical Specifications Datasheet |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | RA-FA-045-0003 |
| Prix unitaire | Contact Us |
| Poids | 600 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2000 x 1000 x 2000 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Performance | |
| Reach | 2606 mm |
| Max Payload | 45 kg |
| Robot Weight | 570 kg |
| Degrees of Freedom | 6 |
| Typical Average Power Consumption | 2500 W |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Movement | |
| J1 Movement Range | 360 degrees |
| J2 Movement Range | 225 degrees |
| J3 Movement Range | 440 degrees |
| J4 Movement Range | 800 degrees |
| J5 Movement Range | 250 degrees |
| J6 Movement Range | 800 degrees |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Features | |
| Robot IP Rating | 54 |
Vous cherchez plus de détails ?
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.