vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Epson T6-B602SS
PR-EP-001-0079

Epson T6-B602SS

Epson

All-in-One Standard Table Top SCARA Robot (with 5 meter cable), built-in controller and EPSON RC+ software. (Machine specifications: 6 kg maximum payload, 600 mm horizontal reach, 200 mm vertical Z-axis stroke, +/- 360 degrees U-axis rotation, 0.49 sec cycle time). It has 2 integrated 6mm OD hose connectors and a 5m long power cable. This item can only be purchased as part of a robot cell.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
epson t-series robot brochure
EPSON T-Series - Manipulator Manual

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-EP-001-0079
Prix unitaire$10,995.00 USD
Poids22 kg
Dimensions (L x l x H)709 x 869 x 169 mm
Fixations associées4 x HW-FN-003-1020
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 1.25 x 20 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-003-10204View

$10,995 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.