vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Epson T3 Robot Plate
ST-RB-019-0002

Epson T3 Robot Plate

Vention

Vention's Epson T3 mounting plate enables fast and easy installation of an Epson T3 robots to any custom assembly. The 4X robot mounting holes contain M8 X 1.25 helical inserts and 2X 6mm dowel pins are used to locate the robot. Outer dimensions are 223mm x 223mm x 22.5mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-019-0002
Prix unitaire$371.56 USD
Poids2.55 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 22.5 mm
NormesDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting4x M8, 120 x 120

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$371.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.