Bibliothèque de pièces

MO-EC-001-0100
Electric Cylinder, 100mm Stroke
This electric cylinder, powered by a NEMA 17, is capable of producing 250N of pushing force along a 100mm travel length. It comes with Vention mounting brackets for easy integration.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-EC-001-0100 |
| Prix unitaire | $997.74 USD |
| Poids | 1.648 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 306.5 x 46 x 92 mm |
| Matériau | N/A |
| Finition de surface | N/A |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014, 1 x HW-FN-003-0020 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010, 1 x HW-FN-003-0020 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.