Bibliothèque de pièces

ST-RB-017-0005
Doosan H Series Robot Plate
Doosan Robot Plate Compatible with Doosan's H2515 and H2017 series Cobots
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Robot Mounting |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-017-0005 |
| Prix unitaire | $673.20 USD |
| Poids | 4.224 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 268 x 268 x 32.5 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-003-0030 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M8, 150 x 150 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Pièces | Numéro de pièce | Qté | |
| M8 x 30mm Screw | HW-FN-003-0030 | 8 | View |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.