vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Display Mounting Plate, 200mm to 400mm VESA
ST-SP-011-0002

Display Mounting Plate, 200mm to 400mm VESA

Vention

Mounting plate for displays with VESA standard mounting interfaces of 200x200, 300x300 and 400x400. M6 screws for the display are included and fit displays of 31 inches and over.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-011-0002
Prix unitaire$131.60 USD
Poids1.806 kg
Dimensions (L x l x H)9.1 x 473 x 473 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceBlack powder coated
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014, 4 x HW-FN-005-0012
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0008, 4 x HW-FN-005-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View
M6 x 1.0 x 12mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00124View

$131.60 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.