Bibliothèque de pièces

ST-SP-014-0450
DIN Rail 35x7.5mm (450mm)
Standard 35mm x 7.5mm steel DIN rail slotted to fit Vention's M8 screws. Ideal for mounting circuit breakers, terminal blocks and other components. Length: 450mm.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-SP-014-0450 |
| Prix unitaire | $14.86 USD |
| Poids | 0.143 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 450 x 35 x 7.5 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Zinc chromate plating |
| Fixations associées | 3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0012, 3 x HW-WS-001-0002 |
| Fixations légères | 3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0008, 3 x HW-WS-001-0002 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.