vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Diffuse Keyence PR-G  M18 NPN/PNP Sensor (Sn 500)
CE-SN-007-0007

Diffuse Keyence PR-G M18 NPN/PNP Sensor (Sn 500)

Vention

M18 bipolar diffuse photo-electric proximity sensor. Utilizes non-visible light to detect objects that are present close to the lens. Range is 500 mm. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Sensors Datasheet
PR-G User Manual
PR-G Instruction Manual

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-007-0007
Prix unitaire$177.15 USD
Poids0.073 kg
Dimensions (L x l x H)110 x 110 x 30 mm
MatériauStainless Steel

$177.15 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Diffuse Keyence PR-G M18 NPN/PNP Sensor (Sn 500) | Vention