vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke
MO-AR-001-0300

Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke

Vention

Vention's Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 32mm bore and 300mm stroke. This compact cylinder is capable of pushing forces up to 560N.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-AR-001-0300
Prix unitaire$99.72 USD
Poids0.221 kg
Dimensions (L x l x H)436 x 45 x 68 mm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force563 N
Stroke300 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$99.72 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke | Vention